Odniesienie do systemu
Chwytak do pakowania artykułów spożywczych
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Towary konsumpcyjne | Opakowanie

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Zadanie
Klient szukał specjalnego chwytaka, który mógłby układać opakowania żywności (ser świeży) w różnych warstwach w kartonie.
Rozwiązanie
Chwytak został wyposażony w długie szczęki chwytne (palce chwytające) wykonane ze stali szlachetnej. Chwytak ma również układ wyrównania osi XY, aby skompensować tolerancje położenia, różne napędy układu wychylenia do indywidualnego wychylania opakowania oraz aktywny dociskacz do zabezpieczenia położenia opakowania.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 990 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 20 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 90 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.1 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty